Cabo Bowden com bucha plástica aço inoxidável 05596-01-11X0500
Unidade de venda
12,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo Bowden
Versão 1
com bucha plástica
Versão 2
com niple roscado
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
plástico
L=Comprimento
500
B
7
B1
8
D
1,5
D1
5
D2
9
D3
5
D4
4,8
L1
464,4
L2
19,5
L3
2,5
L4
2,5
UNSPSC Code
31161542
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cabo em aço inoxidável.
Revestimento do cabo em fio de aço com revestimento em plástico na parte interna e externa.
Bucha POM.
Niple em Zamak
Niple roscado em aço.
Revestimento do cabo em fio de aço com revestimento em plástico na parte interna e externa.
Bucha POM.
Niple em Zamak
Niple roscado em aço.
Versão
Cobertura do cabo Bowden e bucha em preto.
Niple de parafuso zincado.
Niple de parafuso zincado.
Indicação
Os cabos Bowden se destinam à transmissão da força de tração e são usados como acionamento remoto em combinação com fechos concha com dispositivos de desengate. O cabo Bowden está disponível em diferentes variantes de comprimento. Para garantir o encaixe preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem dos cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido aos fatores como o ângulo de montagem, raio de curvatura e carga.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado
estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito. Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a
montagem, caso contrário a cobertura do cabo será danificada. Além disso, o revestimento foi concebido somente para absorção de forças de compressão. Se for
deslocada em demasia, a espiral interior é esticada e danificada permanentemente.
Resistência à tração: máx. 1000 N
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem dos cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido aos fatores como o ângulo de montagem, raio de curvatura e carga.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado
estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito. Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a
montagem, caso contrário a cobertura do cabo será danificada. Além disso, o revestimento foi concebido somente para absorção de forças de compressão. Se for
deslocada em demasia, a espiral interior é esticada e danificada permanentemente.
Resistência à tração: máx. 1000 N
Fornecimento
Cabo com niple, revestimento, bucha e niple roscado.
Indicação de desenho
1) Bucha
2) Niple de parafuso
3) Construção 1x19
4) Niple
5) Cobertura do cabo
6) Cabo
2) Niple de parafuso
3) Construção 1x19
4) Niple
5) Cobertura do cabo
6) Cabo
Acessórios
Dispositivo de desengate 05596 ou fechos de pressão 05596-06.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.