text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça revestida a pó na cor preta.
Indicação
Protegido contra água e poeira por meio de vedação.

Espessura máxima da folha da porta: 6 mm.

O fecho é de chave igual, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.

Forma A: um olhal de fechamento para cadeado é fornecido para trava de proteção adicional com um cadeado.
Modo de operação
Ao puxar o manípulo, o fecho é movido para a posição aberta e a porta pode ser aberta. O travamento é garantido automaticamente ao pressionar a porta para fechar.
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2 Fixe as cantoneiras estruturais para montagem.
3. Prenda o fecho de pressão pela parte traseira usando porcas.
Fornecimento
Porcas, vedação, 2 chaves e cantoneiras estruturais para montagem estão incluídas no escopo de fornecimento.
Os parafusos para as cantoneiras estruturais para montagem não estão incluídos no escopo de entrega.
Indicação de desenho
1) Corte de montagem
2) Vedação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram