{"product":{"productId":"agid.36264","price":44.42,"name":"Fechos de engate em aço, com manípulo, retrátil"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça revestida a pó na cor preta.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fechos de engate em aço, com manípulo, retrátil, forma A, com olhal de fechamento
a partir de
44,42 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fechos de engate em aço, com manípulo, retrátil, forma B, sem olhal de fechamento
a partir de
44,42 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça revestida a pó na cor preta.
Indicação
Protegido contra água e poeira por meio de vedação.
Espessura máxima da folha da porta: 6 mm.
O fecho é de chave igual, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Forma A: um olhal de fechamento para cadeado é fornecido para trava de proteção adicional com um cadeado.
Espessura máxima da folha da porta: 6 mm.
O fecho é de chave igual, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Forma A: um olhal de fechamento para cadeado é fornecido para trava de proteção adicional com um cadeado.
Modo de operação
Ao puxar o manípulo, o fecho é movido para a posição aberta e a porta pode ser aberta. O travamento é garantido automaticamente ao pressionar a porta para fechar.
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2 Fixe as cantoneiras estruturais para montagem.
3. Prenda o fecho de pressão pela parte traseira usando porcas.
2 Fixe as cantoneiras estruturais para montagem.
3. Prenda o fecho de pressão pela parte traseira usando porcas.
Fornecimento
Porcas, vedação, 2 chaves e cantoneiras estruturais para montagem estão incluídas no escopo de fornecimento.
Os parafusos para as cantoneiras estruturais para montagem não estão incluídos no escopo de entrega.
Os parafusos para as cantoneiras estruturais para montagem não estão incluídos no escopo de entrega.
Indicação de desenho
1) Corte de montagem
2) Vedação
2) Vedação