Fecho de mola com cabo PC/ABS preto 05596-40-215090
- Operação simples
- Para espessuras de folha de porta de 0,6–1 mm
- Para requisitos limitados de espaço
- Montagem rápida e simples sem ferramentas
Unidade de venda
3,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho de mola
Versão 1
com cabo
Versão 2
de encaixe
Forma
B
Tipo
da forma
médio
Material
do corpo
básico
PC/ABS
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
9,5
H1=Altura
2,65
H=Altura
15,5
L=Comprimento
22,5
S=Espessura da
porta em mm
0,8
B1
7,8
Carga máx.
de operação
em N
90
Faixa de
temperatura
°C
-40 até 60
H2
2,1
H3
9,1
H4
8,2
L1
19,05
L2
6,3
L3
12,7
L4
6,4
R
max. 0,1
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Fecho PC/ABS.
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Fecho na cor preta.
Mola com superfície sem tratamento.
Mola com superfície sem tratamento.
Indicação
Os fechos de pressão com mola são projetados para a montagem em portas, abas e capôs.
Disponível em três tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta.
Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Disponível em três tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta.
Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Modo de operação
Ao deslizar o cabo, o fecho é deslocado para a posição ”aberta” permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
Montagem
1. Faça o recorte de montagem livre de rebarbas de acordo com o esboço.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
Indicação de desenho
1) Moldura
2) Folha da porta
3) Recorte de montagem
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
2) Folha da porta
3) Recorte de montagem
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.