text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho de mola
Versão 1
com cabo
Versão 2
de encaixe
Forma
C
Tipo da forma
grande
Material do corpo básico
PC/ABS
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
16,5
H1=Altura
4,5
H=Altura
23,1
L=Comprimento
36
S=Espessura da porta em mm
1
B1
14
Carga máx. de operação em N
130
Faixa de temperatura °C
-40 até 60
H2
2,6
H3
13,6
H4
14,3
L1
30
L2
10,3
L3
22,2
L4
9,5
R
max. 0,1
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Fecho PC/ABS.

Mola em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Fecho na cor preta.
Mola com superfície sem tratamento.
Indicação
Os fechos de pressão com mola são projetados para a montagem em portas, abas e capôs.
Disponível em três tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta.

Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Modo de operação
Ao deslizar o cabo, o fecho é deslocado para a posição ”aberta” permitindo a abertura da porta. O bloqueio ocorre automaticamente através da mola ao bater a porta.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de aparelhos
- Armários industriais
Montagem
1. Faça o recorte de montagem livre de rebarbas de acordo com o esboço.
2. Deslize o fecho com a parte frontal para dentro da abertura e pressione para a frente.
3. Pressione o fecho para baixo para obter o engate automático.
Indicação de desenho
1) Moldura
2) Folha da porta
3) Recorte de montagem
4) Direção de acionamento
5) Fecho
6) Mola
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought