Fecho de mola com botão, retrátil PC/ABS bege 05596-50-247403
- Operação simples
- Para espessuras de folha de porta de 1,2–19 mm
- Montagem rápida e simples
Unidade de venda
25,77 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho de mola
Versão 1
com botão, retrátil
Versão 2
fixo
Material
do corpo
básico
PC/ABS
Cor
do corpo
básico
bege
B=Largura
40
D=Rosca
M32x1,5
H=Altura
47
L=Comprimento
37,55
S=Espessura da
porta em mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
Carga máx.
de operação
em N
310
D1
32
D2
7
Faixa de
temperatura
°C
-30 até 60
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
UNSPSC Code
31161544
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
PC/ABS.
Versão
Preto, banhado a cromo, branco ou bege.
Indicação
Estes fechos de pressão com botão embutido são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.
Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Torque máx. para o aperto da porca: 4,2 Nm.
Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Torque máx. para o aperto da porca: 4,2 Nm.
Modo de operação
No estado inativo, o botão se encontra alinhado com a carcaça. Ao pressionar o elemento de acionamento, este é projetado para fora e a porta pode ser aberta
puxando. O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. Pressione o botão novamente para retornar ao estado inativo.
puxando. O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. Pressione o botão novamente para retornar ao estado inativo.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
Montagem
1. Faça o recorte de montagem de acordo com o esboço.
2. Instalação da cantoneira de montagem.
3. Fixação da parte traseira com a porca de montagem
2. Instalação da cantoneira de montagem.
3. Fixação da parte traseira com a porca de montagem
Fornecimento
A porca de montagem e a cantoneira estão incluídas no fornecimento.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Botão
2) Pino-guia antitorção
3) Folha da porta
4) Estrutura
5) Porca de montagem
6) Carcaça
7) Cantoneira para montagem
8) Para pino-guia (opcional)
9) Abertura antitorção (opcional)
10) Recorte para montagem
2) Pino-guia antitorção
3) Folha da porta
4) Estrutura
5) Porca de montagem
6) Carcaça
7) Cantoneira para montagem
8) Para pino-guia (opcional)
9) Abertura antitorção (opcional)
10) Recorte para montagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.