text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Snap lock
Version 1
with knob, sinkable
Version 2
fixed
Main material
PC/ABS
Main colour
black
B=Width
40
D=Thread
M32x1,5
H=Height
47
L=Length
37,55
S = Door thickness in mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
D1
32
D2
7
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
Max. operating load in N
310
Temperature range °C
-30 to 60
UNSPSC Code
31161544
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
Description

Material
PC/ABS.
Versão
Preto, banhado a cromo, branco ou bege.
Indicação
Estes fechos de pressão com botão embutido são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.

Inflamabilidade: listado como UL94-HB.
Torque máx. para o aperto da porca: 4,2 Nm.
Modo de operação
No estado inativo, o botão se encontra alinhado com a carcaça. Ao pressionar o elemento de acionamento, este é projetado para fora e a porta pode ser aberta
puxando. O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. Pressione o botão novamente para retornar ao estado inativo.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
Montagem
1. Faça o recorte de montagem de acordo com o esboço.
2. Instalação da cantoneira de montagem.
3. Fixação da parte traseira com a porca de montagem
Fornecimento
A porca de montagem e a cantoneira estão incluídas no fornecimento.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Botão
2) Pino-guia antitorção
3) Folha da porta
4) Estrutura
5) Porca de montagem
6) Carcaça
7) Cantoneira para montagem
8) Para pino-guia (opcional)
9) Abertura antitorção (opcional)
10) Recorte para montagem
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram