{"product":{"productId":"agid.36261","price":32.58,"name":"Fecho de pressão tipo concha com manípulo retrátil, em aço ou aço inoxidável, montagem com suporte de montagem, forma A"},"currency":"EUR"}
Descrição
Descrição do produto
Esses fechos de pressão são projetados para instalação alinhada em portas, tampas e capôs graças ao manípulo embutido. O manípulo pré-tensionado evita a tampa.
Material
Carcaça de aço ou aço inoxidável.
Versão
Carcaça revestida a pó na cor preta.
Aço inoxidável polido.
Aço inoxidável polido.
Indicação
Espessura máxima da folha da porta: 10 mm.
Forma A: com travamento.
Forma B: não pode ser fechado com travamento.
O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Forma A: com travamento.
Forma B: não pode ser fechado com travamento.
O fechamento é por fechos iguais, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Modo de operação
Ao puxar o manípulo, o fecho é movido para a posição aberta e a porta pode ser aberta. O travamento é garantido automaticamente ao pressionar a porta para fechar.
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Aperte a porca por trás, o que puxa o suporte de montagem para o painel da porta e fixa o fecho na abertura de instalação.
2. Insira o fecho na abertura de instalação pela frente.
3. Aperte a porca por trás, o que puxa o suporte de montagem para o painel da porta e fixa o fecho na abertura de instalação.
Fornecimento
Porcas e suportes de montagem estão incluídos no escopo de entrega.
Os fechos de pressão com travamento são fornecidos com duas chaves.
Os fechos de pressão com travamento são fornecidos com duas chaves.
Indicação de desenho
1) Recorte de instalação
2) Folha da porta
3) Moldura
2) Folha da porta
3) Moldura
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.