{"product":{"productId":"agid.36267","price":32.58,"name":"Fechos de pressão tipo concha com manípulo retrátil, em aço, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Descrição do produto
Esses fechos de pressão são projetados para instalação alinhada em portas, tampas e capôs graças ao manípulo embutido. O manípulo pré-tensionado evita a tampa.
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça revestida a pó na cor preta.
Indicação
Protegido contra água e poeira por meio de vedação.
Espessura máxima da folha da porta: 6 mm.
O fecho é de chave igual, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Forma A: montagem pela parte traseira.
Forma B: montagem pelo lado da operação.
Espessura máxima da folha da porta: 6 mm.
O fecho é de chave igual, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.
Forma A: montagem pela parte traseira.
Forma B: montagem pelo lado da operação.
Modo de operação
Ao puxar o manípulo, o fecho é movido para a posição aberta e a porta pode ser aberta. O travamento é garantido automaticamente ao pressionar a porta para fechar.
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2. Fixação do fecho de pressão pela parte traseira ou pelo lado de operação, dependendo da versão.
2. Fixação do fecho de pressão pela parte traseira ou pelo lado de operação, dependendo da versão.
Fornecimento
A vedação e 2 chaves estão incluídas no escopo da entrega.
Parafusos ou porcas para fixar o fecho de pressão e as cantoneiras estruturais para montagem não estão incluídos no escopo de entrega.
Parafusos ou porcas para fixar o fecho de pressão e as cantoneiras estruturais para montagem não estão incluídos no escopo de entrega.
Indicação de desenho
1) Recorte de instalação
2) Vedação
3) Folha da porta
2) Vedação
3) Folha da porta
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.