text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
Esses fechos de pressão são projetados para instalação alinhada em portas, tampas e capôs graças ao manípulo embutido. O manípulo pré-tensionado evita a tampa.
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça revestida a pó na cor preta.
Indicação
Protegido contra água e poeira por meio de vedação.

Espessura máxima da folha da porta: 6 mm.

O fecho é de chave igual, ou seja, cada fecho pode ser aberto com a mesma chave.

Forma A: montagem pela parte traseira.
Forma B: montagem pelo lado da operação.
Modo de operação
Ao puxar o manípulo, o fecho é movido para a posição aberta e a porta pode ser aberta. O travamento é garantido automaticamente ao pressionar a porta para fechar.
Montagem
1. Faça o corte de montagem de acordo com o esboço.
2. Fixação do fecho de pressão pela parte traseira ou pelo lado de operação, dependendo da versão.
Fornecimento
A vedação e 2 chaves estão incluídas no escopo da entrega.
Parafusos ou porcas para fixar o fecho de pressão e as cantoneiras estruturais para montagem não estão incluídos no escopo de entrega.
Indicação de desenho
1) Recorte de instalação
2) Vedação
3) Folha da porta

Outros clientes também compraram