{"product":{"productId":"agid.27702","price":90.22,"name":"Fechos de pressão em aço inoxidável com alça, retrátil, forma A"},"currency":"EUR"}
- Adequado para a área interna e externa
- Operação rápida e simples
- Para espessuras de folha de porta de 2–22 mm
- Variantes com travamento
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
retificado e polido ou jateado fosco.
Indicação
Estes fechos com alças embutidas são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.
Disponível em dois diferentes tamanhos para diferentes espessuras de folha de porta. Variantes com chave permitem o travamento adicional. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
A alça previamente fixada evita batidas no momento de retração.
Torque máx. para o aperto dos parafusos: 2,4 Nm.
Forma A: com chave
Forma B: sem chave
Disponível em dois diferentes tamanhos para diferentes espessuras de folha de porta. Variantes com chave permitem o travamento adicional. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
A alça previamente fixada evita batidas no momento de retração.
Torque máx. para o aperto dos parafusos: 2,4 Nm.
Forma A: com chave
Forma B: sem chave
Modo de operação
Ao puxar a alça, o fecho é deslocado para a posição ”aberta”, permitindo a abertura da porta.
O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. É possível operar o fecho também pela parte traseira.
O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. É possível operar o fecho também pela parte traseira.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Motohome e caravanismo
- Tecnologia médica
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Motohome e caravanismo
- Tecnologia médica
Montagem
1. Faça o recorte de montagem de acordo com o esboço.
2. Instale a cantoneira de montagem.
3. Fixe a parte traseira com peças de montagem.
2. Instale a cantoneira de montagem.
3. Fixe a parte traseira com peças de montagem.
Fornecimento
O suporte de montagem com os devidos parafusos (M4) e a cantoneira estão incluídos no fornecimento.
Os fechos de pressão trancáveis são fornecidos com 2 chaves respectivas.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Os fechos de pressão trancáveis são fornecidos com 2 chaves respectivas.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Folha da porta
2) Estrutura
3) Alça
4) Cantoneira de montagem
5) Altura do suporte de montagem (consulte a Tabela H7)
6) Recorte para montagem
2) Estrutura
3) Alça
4) Cantoneira de montagem
5) Altura do suporte de montagem (consulte a Tabela H7)
6) Recorte para montagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.