text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Arruela de fixação
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
UNSPSC Code
31161544
para número de artigo
05592-50
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço mola.
Versão
peça zincada.
Indicação
Arruela de retenção para a fixação do pino de travamento. Com isso, o pino permanece conectado à tampa, evitando a perda do componente.
Acessórios
Fechos de um quarto de volta 05592-50.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought