text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Compression latch
Main material
zinc
Surface finish body
chromed
H=Height
35,5
S=Max. wall thickness
16
SW=key width
27
Actuation
double lug 3 mm
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
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Porca zincadas.
Indicação
Fechos lingueta de compressão são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças, que requerem uma pressão de contato elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Resistente à vibração através de engate acionado por mola na posição terminal, atingindo a posição „bloqueada“. Testado de acordo com a DIN EN 60068-2-64 (oscilação) e DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente às vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisito superior).

Protegido contra ação da água e pó conforme IP65.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Funções
Ao girar o mecanismo de acionamento no sentido horário, a lingueta atingirá um ângulo de giro de 90°, assim como a posição de travamento. Ao girar novamente 90°, a lingueta será apertada no sentido axial, aumentando assim a pressão de contato. O curso de ajuste é de 6 mm. Possui marcação na carcaça para a posição ”bloqueada”.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Triângulo 8 mm
Acessórios
Chave especial 05586.
Linguetas para fechos lingueta sem batente de aço 05570.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought