Fecho lingueta de compressão zinco banhado a cromo 05574-88351
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Curso de ajuste de 6 mm
- Resistente a choques e vibrações
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
Sales unit
15,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Fecho lingueta de compressão
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
banhado a cromo
H=Altura
35,5
S=Espessura máxima de parede
16
SW=Aberturas de chaves
27
Acionamento
triângulo 8 mm
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
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Porca zincadas.
Porca zincadas.
Indicação
Fechos lingueta de compressão são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças, que requerem uma pressão de contato elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Resistente à vibração através de engate acionado por mola na posição terminal, atingindo a posição „bloqueada“. Testado de acordo com a DIN EN 60068-2-64 (oscilação) e DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente às vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisito superior).
Protegido contra ação da água e pó conforme IP65.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Protegido contra ação da água e pó conforme IP65.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Funções
Ao girar o mecanismo de acionamento no sentido horário, a lingueta atingirá um ângulo de giro de 90°, assim como a posição de travamento. Ao girar novamente 90°, a lingueta será apertada no sentido axial, aumentando assim a pressão de contato. O curso de ajuste é de 6 mm. Possui marcação na carcaça para a posição ”bloqueada”.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Triângulo 8 mm
a) Quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Triângulo 8 mm
Acessórios
Chave especial 05586.
Linguetas para fechos lingueta sem batente de aço 05570.
Linguetas para fechos lingueta sem batente de aço 05570.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.