text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
sem acionamento
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
peça zincada e passivada
Material dos componentes
zinco
Cor dos componentes
preto
A=Largura
24,8
H=Altura
22,4
S=Espessura máxima de parede
14
Acionamento
manípulo
L
42
UNSPSC Code
31161544
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça zincada e passivada na cor azul.
Manopla preta com pintura KTL.
Lingueta zincada.
Indicação
Adequados especialmente para armários de aço, armários de vestiários, escolas, instalações recreativas e estabelecimentos industriais.
Modo de operação
Em comparação com fechos giratórios convencionais, a função integrada de giro livre (falso) oferece alta segurança contra acionamento forçado.
Montagem
O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.
Atenção
Garantimos um funcionamento ideal para cadeados com diâmetros de alça de Ø6,0 - Ø8,0 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram