text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
sem acionamento
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
peça zincada e passivada
Material dos componentes
zinco
Cor dos componentes
preto
A=Largura
30,4
H=Altura
22,4
S=Espessura máxima de parede
14
Acionamento
manípulo
L
45
UNSPSC Code
31161544
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça zincada e passivada na cor azul.
Manopla preta com pintura KTL.
Lingueta zincada.
Indicação
Adequados especialmente para armários de aço, armários de vestiários, escolas, instalações recreativas e estabelecimentos industriais.
Modo de operação
Em comparação com fechos giratórios convencionais, a função integrada de giro livre (falso) oferece alta segurança contra acionamento forçado.
Montagem
O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.
Atenção
Garantimos um funcionamento ideal para cadeados com diâmetros de alça de Ø6,0 - Ø8,0 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought