Fecho lingueta sem acionamento zinco peça zincada e passivada 05577-22424
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: armários de aço, vestiários, escolas, instalações recreativas
- Alta segurança contra acionamento violento
- Pode ser fornecido pré-montado.
Unidade de venda
8,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
sem acionamento
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
peça zincada e passivada
Material
dos componentes
zinco
Cor
dos componentes
preto
A=Largura
42,4
H=Altura
22,4
S=Espessura máxima de parede
14
Acionamento
manípulo
L
45
UNSPSC Code
31161544
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão.
Lingueta em aço.
Porca em latão.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça zincada e passivada na cor azul.
Manopla preta com pintura KTL.
Lingueta zincada.
Manopla preta com pintura KTL.
Lingueta zincada.
Indicação
Adequados especialmente para armários de aço, armários de vestiários, escolas, instalações recreativas e estabelecimentos industriais.
Modo de operação
Em comparação com fechos giratórios convencionais, a função integrada de giro livre (falso) oferece alta segurança contra acionamento forçado.
Montagem
O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.
Atenção
Garantimos um funcionamento ideal para cadeados com diâmetros de alça de Ø6,0 - Ø8,0 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.