text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
com lingueta abaulada
Material do corpo básico
zinco
Cor do corpo básico
banhado a cromo
A
30 -9,5
Acionamento
quadrado 7 mm
L
30
S máx.
20
UNSPSC Code
31161544
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
Carcaça, acionamento e lingueta em Zamak.
Porca em aço. Anel de vedação plano em borracha.
Versão
Carcaça e acionamento com acabamento cromado brilhante.
Lingueta em material não acabado. Porca zincada.
Indicação
Os fechos linguetas com lingueta abaulada são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças que requerem uma pressão de contato (vedação) mais elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. Através da rotação à direita do acionamento, o curso de aperto pode ser aumentado gradualmente até 9,5 mm com um ângulo de rotação máximo de 270°.

Proteção contra água e pó conforme a IP65.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm

1) O-Ring
2) Adaptador
Acessórios
Chave especial 05586
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought