Quarter turn lock with stepped cam zinc chromed 05576-43301
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Mecanismo de fechamento atua no sentido horário
- Curso de ajuste gradual até 9,5 mm com ângulo de rotação giratório máximo de 270°
Unidade de venda
€11.81
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
com lingueta abaulada
Material
do corpo
básico
zinco
Cor
do corpo
básico
banhado a cromo
A
30 -9,5
Acionamento
palheta dupla 3 mm
L
30
S
máx.
20
UNSPSC Code
31161544
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
Housing, actuator and tongue die-cast zinc.
Nut steel.
Flat seal rubber.
Nut steel.
Flat seal rubber.
Version
Housing and actuator trivalent passivated.
Tongue blank.
Nut galvanised.
Tongue blank.
Nut galvanised.
Note
Quarter-turn locks with stepped cam are primarily used for doors and housings that require a higher pressure force on the seal. For right or left use. The locking process is always clockwise. The compression gap can be increased incrementally up to 9.5 mm at a maximum turning angle of 270° by turning the actuator clockwise.
Protected from water and dust to IP65.
Protected from water and dust to IP65.
Drawing reference
Actuation:
a) square 7 mm
b) double lug 3 mm
c) double lug 5 mm
1) O-ring
2) Adapter
a) square 7 mm
b) double lug 3 mm
c) double lug 5 mm
1) O-ring
2) Adapter
Accessory
Lock key 05586
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.