Fecho lingueta com lingueta abaulada zinco banhado a cromo 05576-45301
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Mecanismo de fechamento atua no sentido horário
- Curso de ajuste gradual até 9,5 mm com ângulo de rotação giratório máximo de 270°
Unidade de venda
11,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
com lingueta abaulada
Material
do corpo
básico
zinco
Cor
do corpo
básico
banhado a cromo
A
30 -9,5
Acionamento
palheta dupla 5 mm
L
30
S
máx.
20
UNSPSC Code
31161544
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
Carcaça, acionamento e lingueta em Zamak.
Porca em aço. Anel de vedação plano em borracha.
Porca em aço. Anel de vedação plano em borracha.
Versão
Carcaça e acionamento com acabamento cromado brilhante.
Lingueta em material não acabado. Porca zincada.
Lingueta em material não acabado. Porca zincada.
Indicação
Os fechos linguetas com lingueta abaulada são aplicados na maioria das vezes em portas e carcaças que requerem uma pressão de contato (vedação) mais elevada. Podem ser usados à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. Através da rotação à direita do acionamento, o curso de aperto pode ser aumentado gradualmente até 9,5 mm com um ângulo de rotação máximo de 270°.
Proteção contra água e pó conforme a IP65.
Proteção contra água e pó conforme a IP65.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
1) O-Ring
2) Adaptador
a) Quadrado 7 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
1) O-Ring
2) Adaptador
Acessórios
Chave especial 05586
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.