Fecho lingueta fechos iguais zinco preto revestido a pó 05571-3182
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar)
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
Unidade de venda
16,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
fechos iguais
Versão 2
fechaura 1333
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
revestido a pó
Cor
do corpo
básico
preto
H=Altura
18
S=Espessura máxima de parede
8
Acionamento
manípulo com porta-cadeado
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
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça banhada a cromo, acionamento banhado a cromo ou revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Porca zincadas.
Indicação
Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena ”A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Chave especial 05586.
Linguetas para fechos lingueta sem batente de aço 05570.
Linguetas para fechos lingueta sem batente de aço 05570.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.