Fecho lingueta zinco 05571-01-1183
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça
- Pode ser fornecido pré-montado e utilizado à direita ou à esquerda
- A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar)
Unidade de venda
5,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Material
do corpo
básico
zinco
H=Altura
18,5
S=Espessura máxima de parede
7
SW=Aberturas de chaves
27
Acionamento
manípulo
UNSPSC Code
27111705
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
Carcaça e porca em Zamak.
Manopla em plástico PA6 GF 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Manopla em plástico PA6 GF 30.
Anel de vedação plano em borracha.
Versão
Carcaça e porca banhadas a cromo.
Manípulo preto.
Manípulo preto.
Indicação
Fecho lingueta com manípulo de comando. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.
Protegida contra água e poeira conforme IP65.
As chaves de fecho com cilindro são fornecidas com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). O fechamento é simultâneo, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (chave Euro 5333).
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Protegida contra água e poeira conforme IP65.
As chaves de fecho com cilindro são fornecidas com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). O fechamento é simultâneo, isto significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (chave Euro 5333).
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Lingueta para fecho lingueta de aço 05569.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.