text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Version 1
with T-grip
Version 2
lock 101
Main material
zinc
Main colour
black powder-coated
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
Actuation
lockable T-grip
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
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça banhada a cromo. Acionamento revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação
Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado prémontado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com estrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.

Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Chave especial 05586.
Lingueta para fechos lingueta de aço 05569.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought