text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
com manípulo em T
Versão 2
fechaura 1333
Material do corpo básico
zinco
Cor do corpo básico
revestido a pó em preto
H=Altura
18
S=Espessura máxima de parede
8
Acionamento
maçaneta T com chave
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
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça banhada a cromo. Acionamento revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação
Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado prémontado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com estrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.

Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Chave especial 05586.
Lingueta para fechos lingueta de aço 05569.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram