Fecho lingueta com trava de segurança à esquerda aço inoxidável 05578-02-24518
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Retirada da chave apenas na posição fechada
- Aço inoxidável 1.4401.
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
Unidade de venda
53,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta com trava de segurança
Versão 1
à esquerda
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D=Diâmetro
30
H=Altura
18
Acionamento
palheta dupla 5 mm
Chave de aço
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta com trava de segurança resiste à oscilação e vibração, mesmo sob alta pressão de contato, graças a um elemento de bloqueio integrado, conforme a DIN 43668. O acionamento não é possível sem a chave adequada. A chave é removível apenas na posição fechada. Componente pré-montado. Versão direita = fechando na direção anti-horária. Versão esquerda = fechando na direção horária. Protegido contra água e poeira onforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Parafuso autotravante
Acionamento (miolo):
a) Palheta dupla 5 mm
2) Parafuso autotravante
Acionamento (miolo):
a) Palheta dupla 5 mm
Acessórios
Chave especial 05586.
Lingueta para fechos lingueta em aço inoxidável 05566-07.
Lingueta para fechos lingueta em aço inoxidável 05566-07.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.