Fecho lingueta com trava de segurança zinco banhado a cromo 05578-01-181
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Lingueta com mola; todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
- Retirada da chave apenas na posição fechada
- protegida contra água e poeira
Unidade de venda
3,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta com trava de segurança
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
banhado a cromo
H=Altura
18,5
S=Espessura máxima de parede
7
SW=Aberturas de chaves
27
Acionamento
Chaves
UNSPSC Code
27111705
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
Carcaça, acionamento, porca e chave em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.
Anel de vedação plano em borracha.
Versão
Carcaça e acionamento banhados em cromo ou preto revestido a pó.
Chave banhada a cromo.
Chave banhada a cromo.
Indicação
Fecho lingueta com trava de segurança com lingueta de mancal com mola. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda com curso de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalada pré-montada. A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.
Protegida contra água e poeira conforme IP65.
Pedir a chave separadamente. O cadeado pode ser aberto apenas com a chave específica. A chave pode ser retirada apenas na posição fechada. Com o cadeado aberto, a chave funciona adicionalmente como manípulo.
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Protegida contra água e poeira conforme IP65.
Pedir a chave separadamente. O cadeado pode ser aberto apenas com a chave específica. A chave pode ser retirada apenas na posição fechada. Com o cadeado aberto, a chave funciona adicionalmente como manípulo.
Pedir a lingueta separadamente na versão desejada. Cada lingueta pode ser combinada com todas as carcaças.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
1) A chave pode ser retirada na posição trancada
2) A chave não pode ser retirada na posição trancada
2) A chave não pode ser retirada na posição trancada
Acessórios
Lingueta para fecho lingueta de aço 05569.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.