Fecho lingueta zinco prata banhado a cromo 05561-20131
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- Acionamento (tipo do miolo): triângulo, quadrado ou fenda
Unidade de venda
3,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
banhado a cromo
Cor
do corpo
básico
prata
H=Altura
13,5
S=Espessura máxima de parede
7
SW=Aberturas de chaves
20
Acionamento
fenda
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo ou revestidos a pó na cor preta.
Porca zincada.
Porca zincada.
Indicação
Fecho lingueta resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usado à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). Testado pela DIN EN 60068-2-64 (oscilações) e pela DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente a vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisitos superiores).
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda
c) Triângulo 6,5 mm
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda
c) Triângulo 6,5 mm
Acessórios
Chave especial 05586.
Linguetas para fechos lingueta em aço compacto 05563.
Linguetas para fechos lingueta em aço compacto 05563.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.