Fecho lingueta com manípulo em L aço inoxidável 05594-02-118
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça
- Pode ser fornecido pré-montado e utilizado à direita ou à esquerda
- Aço inoxidável 1.4401.
Unidade de venda
94,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
com manípulo em L
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D=Diâmetro
32
H=Altura
18
S=Espessura máxima de parede
8
Acionamento
maçaneta L
Chave de aço
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Manopla polida.
Indicação
Fecho lingueta com maçaneta L. Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado. Grau de proteção IP65.
A lingueta deve ser encomendada separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
Os fechos lingueta com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
A lingueta deve ser encomendada separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
Os fechos lingueta com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Sob consulta
Pode ser fornecido para espessura da porta 20 e 40 mm.
Acessórios
Chave de caixa para fechos lingueta 05586.
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável 05566-07.
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável 05566-07.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.