text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
fechos iguais
Forma
B
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro
32
H=Altura
18
S=Espessura máxima de parede
8
Acionamento
maçaneta T com chave
Chave de aço
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4401.

Versão
Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Indicação
Fecho lingueta com maçaneta T. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Grau de proteção IP65.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

Estes fechos lingueta com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Sob consulta
Pode ser fornecido para espessura da porta 20 e 40 mm.
Acessórios
Chave de caixa para fechos lingueta 05586.
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável 05566-07.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram