Fecho lingueta aço inoxidável A4 05561-02-8613
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- Aço inoxidável 1.4401 e 1.4301
- Acionamento: perfil quadrado de 6 mm ou fenda
Sales unit
21,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Main
material
stainless steel A4
D=diameter
20
H=Height
13,5
S=Max. wall thickness
5
Actuation
triangle 6.5 mm
Steel code
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e possui um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme regulamentos IP65, de acordo com a norma EN 60529.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 6 mm
b) Fenda
c) Triangular 6,5 mm
1) O-ring
2) Vedação plana
a) Perfil quadrado de 6 mm
b) Fenda
c) Triangular 6,5 mm
1) O-ring
2) Vedação plana
Acessórios
Lock key 05586
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.