Fecho lingueta aço inoxidável 05595-01-18
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Requisitos de limpeza de acordo com a DIN EN 1672-2 e a DIN EN 14159, em conformidade com a FDA
- Superfície altamente polida Ra 0,8 µm, assegura uma limpeza fácil
- Aço inoxidável 1.4404.
Unidade de venda
33,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
silicone
Cor
dos componentes
vermelho
D=Diâmetro
28
H=Altura
18
S=Espessura máxima de parede
1,5-8
SW=Aberturas de chaves
13
Acionamento
canto duplo
Chave de aço
1.4404
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça, acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
O-Ring de silicone, vermelho, conforme FDA..
Parafuso sextavado flangeado de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta cumpre com os requisitos de higiene de acordo com as normas DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Adequado especialmente para uso na indústria alimentícia e bebidas.
O-Rings (conforme FDA) impedem a penetração de líquidos e a geração de sujidade.
IP65 / IP67 / IP69K de acordo com DIN EN 60529 / DIN 40050.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Adequado especialmente para uso na indústria alimentícia e bebidas.
O-Rings (conforme FDA) impedem a penetração de líquidos e a geração de sujidade.
IP65 / IP67 / IP69K de acordo com DIN EN 60529 / DIN 40050.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável K1114.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.