text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho lingueta de compressão
Versão 1
curo de aperto variável
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça zincada e passivada
H=Altura
40
L=Comprimento da lingueta
42,5
S=Espessura máxima de parede
7
SW=Aberturas de chaves
27
A
13 - 20
Acionamento
palheta dupla 5 mm
UNSPSC Code
27111705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Chave de fecho em aço.
Manípulo de aperto em estrela DIN 6336, duroplástico.
Versão
Fecho lingueta zincado e passivado azul.
Manípulo estrela na cor preta.
Indicação
Fechos lingueta de compressão são utilizadas predominantemente em portas e carcaças que requeiram uma alta pressão de vedação. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. O curso de fechamento é feito sempre em sentido horário.
Montagem
Em uma perfuração de Ø25 mm, é instalada uma incisão para a cavilha de retenção. O fecho é encaixado através da perfuração. Para deslizar por cima e fixar porca, a lingueta deve encontrar-se na posição final e no meio do recesso.
Funções
Ao girar o acionamento para a direita, a lingueta é girada em 90° e colocada na posição de fechamento. Ao girar novamente, a lingueta será apertada através da rosca na posição axial e, com isto, será aumentada a pressão. O destravamento do fecho é efetuado girando para a esquerda. Ao fazer isto, a lingueta será aberta por união positiva na posição final, o que também garante uma abertura segura em vedações comcola.

O curso de aperto variável é de 7 mm. A faixa de aperto entre 9-44 mm é coberta por 7 linguetas dobradas (medida A).

O fornecimento é efetuado com a montagem completa.
Sob consulta
Versão à prova de água em aço inoxidável A2 conforme IP65.
Indicação de desenho
1) Pino de travamento
2) Marco

Acionamento
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Palheta dupla de 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Manípulo em estrela
e) Triangular 7 mm
Acessórios
Chave de caixa 05586
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought