Fecho lingueta de compressão curo de aperto variável aço peça zincada e passivada 05577-01-4537441
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, portas, construção de armários de distribuição
- Curso de ajuste variável de 7 mm
- Destravamento do fecho por meio de rotação para a esquerda
- Acionamento: perfil quadrado de 7 mm, palhetão duplo (universal) de 3 mm e de 5 mm, manípulo em estrela
Sales unit
23,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Compression latch
Version 1
variable compression
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
H=Height
40
L=tongue length
37
S=Max. wall thickness
7
SW=key width
27
A
37 - 44
Actuation
double lug 5 mm
UNSPSC Code
27111705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Chave de fecho em aço.
Manípulo de aperto em estrela DIN 6336, duroplástico.
Manípulo de aperto em estrela DIN 6336, duroplástico.
Versão
Fecho lingueta zincado e passivado azul.
Manípulo estrela na cor preta.
Manípulo estrela na cor preta.
Indicação
Fechos lingueta de compressão são utilizadas predominantemente em portas e carcaças que requeiram uma alta pressão de vedação. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. O curso de fechamento é feito sempre em sentido horário.
Montagem
Em uma perfuração de Ø25 mm, é instalada uma incisão para a cavilha de retenção. O fecho é encaixado através da perfuração. Para deslizar por cima e fixar porca, a lingueta deve encontrar-se na posição final e no meio do recesso.
Funções
Ao girar o acionamento para a direita, a lingueta é girada em 90° e colocada na posição de fechamento. Ao girar novamente, a lingueta será apertada através da rosca na posição axial e, com isto, será aumentada a pressão. O destravamento do fecho é efetuado girando para a esquerda. Ao fazer isto, a lingueta será aberta por união positiva na posição final, o que também garante uma abertura segura em vedações comcola.
O curso de aperto variável é de 7 mm. A faixa de aperto entre 9-44 mm é coberta por 7 linguetas dobradas (medida A).
O fornecimento é efetuado com a montagem completa.
O curso de aperto variável é de 7 mm. A faixa de aperto entre 9-44 mm é coberta por 7 linguetas dobradas (medida A).
O fornecimento é efetuado com a montagem completa.
Sob consulta
Versão à prova de água em aço inoxidável A2 conforme IP65.
Indicação de desenho
1) Pino de travamento
2) Marco
Acionamento
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Palheta dupla de 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Manípulo em estrela
e) Triangular 7 mm
2) Marco
Acionamento
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Palheta dupla de 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Manípulo em estrela
e) Triangular 7 mm
Acessórios
Chave de caixa 05586
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.