Fecho lingueta versão longa zinco banhado a cromo 05564-14-50321
Sales unit
20,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
long
Version 2
lockable
Main
material
zinc
Surface finish
body
chromed
D=diameter
32
H=Height
50
S=Max. wall thickness
40
SW=key width
27
Actuation
key single-key system
B
19
B1
8,1
H2
4
H3
4
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça e acionamento de Zamak.
Porca de aço.
Lingueta em aço.
Porca de aço.
Lingueta em aço.
Versão
Carcaça e acionamento cromados.
Porca zincada.
Lingueta zincada.
Porca zincada.
Lingueta zincada.
Indicação
Fecho lingueta travável, pode ser usada à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. A fecho lingueta pode ser instalada pré-montada (exceto com as linguetas acotoveladas para baixo).
Com tampa do cilindro em aço inoxidável e proteção contra poeira.
Estos fechos linguetas com trava são fornecidas cada uma com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Com tampa do cilindro em aço inoxidável e proteção contra poeira.
Estos fechos linguetas com trava são fornecidas cada uma com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios
Linguetas de aço, com batente 05564-15.
Chave para fecho lingueta 05586.
Chave para fecho lingueta 05586.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.