Fecho lingueta Fire services zinco banhado a cromo 05578-10-4542
Unidade de venda
26,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
Fire services
DIN
DIN 14925
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
banhado a cromo
D=Diâmetro
45
H=Altura
26,1
S=Espessura máxima de parede
4
SW=Aberturas de chaves
42
Acionamento
Chave fecho para brigada de in
H1
35,6
H2
3
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
Acionamento e carcaça de zamak.
Porca de aço.
Porca de aço.
Versão
Carcaça e acionamento cromados.
Porca zincada.
Porca zincada.
Indicação
Fecho lingueta para uso no serviço de bombeiros.
Espessuras de porta de 0 a 4 mm.
Pode ser usado à direita ou à esquerda com um curso de fechamento de 90°.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Espessuras de porta de 0 a 4 mm.
Pode ser usado à direita ou à esquerda com um curso de fechamento de 90°.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Modo de operação
O cadeado só pode ser aberto por especialistas. Tanto a lâmina da alavanca do machado de bombeiro, de acordo com a norma DIN 14924, quanto as chaves de hidrante A ou B, de acordo com a norma DIN 3223, e a chave de acoplamento BC, de acordo com a norma DIN 14822-1, podem ser usadas como chaves.
Acessórios
Linguetas em aço 05570 ou aço inoxidável 05578-12 sem batente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.