text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
versão longa
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
banhado a cromo
H=Altura
50
S=Espessura máxima de parede
18
SW=Aberturas de chaves
27
Acionamento
palheta dupla 3 mm
UNSPSC Code
31161544
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
Carcaça e acionamento em zamak.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Indicação
O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento, além de um anel de vedação plano, aplicado na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.

Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla de 3 mm
d) Perfil triangular de 7 mm
Acessórios
Chave especial 05586.
Lingueta para fecho lingueta de aço 05569.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram