Fecho lingueta versão longa zinco banhado a cromo 05568-87401
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Grau de proteção IP 65
- Pode ser fornecido pré-montado e utilizado à direita ou à esquerda
- Acionamento: perfil quadrado de 8 mm, fenda, palhetão duplo (universal) de 3 mm
Unidade de venda
11,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
versão longa
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
banhado a cromo
H=Altura
40
S=Espessura máxima de parede
18
SW=Aberturas de chaves
27
Acionamento
Triângulo 7 mm
UNSPSC Code
31161544
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça e acionamento em zamak.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Indicação
O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento, além de um anel de vedação plano, aplicado na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla de 3 mm
d) Perfil triangular de 7 mm
a) Perfil quadrado de 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla de 3 mm
d) Perfil triangular de 7 mm
Acessórios
Chave especial 05586.
Lingueta para fecho lingueta de aço 05569.
Lingueta para fecho lingueta de aço 05569.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.