Quarter turn lock stainless steel 05587-87186
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Grau de proteção IP 65
- Acionamento: perfil quadrado de 8 mm, fenda, palhetão duplo (universal) de 5 mm
Unidade de venda
18,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Quarter turn lock
Main
material
stainless steel
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
SW=key width
27
Actuation
triangle 7 mm
Steel code
1.4305
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
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento e uma vedação em espuma PUR, aplicada na carcaça.
O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla de 5 mm
d) Perfil triangular de 7 mm
a) Perfil quadrado de 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla de 5 mm
d) Perfil triangular de 7 mm
Acessórios
Chave de soquete 05586.
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável 05569.
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável 05569.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.