Fecho lingueta com manopla de comando aço inoxidável superfície sem tratamento 05589-1186
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça
- A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar)
- Aço inoxidável 1.4401.
Unidade de venda
47,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho lingueta
Versão 1
com manopla de comando
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
H=Altura
18
S=Espessura máxima de parede
7
SW=Aberturas de chaves
27
Acionamento
manípulo
UNSPSC Code
31161544
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
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta com manípulo de comando. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. Ele pode ser instalado pré-montado. Fornecimento com porca em aço inoxidável padrão. Este fecho lingueta com trava é fornecido com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável 05569.
Chave para fecho lingueta 05586.
Chave para fecho lingueta 05586.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.