Fecho lingueta fechos iguais aço inoxidável superfície sem tratamento 05589-2186
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça
- A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar)
- Aço inoxidável 1.4401.
Sales unit
69,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
single-key system
Version 2
lockable
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
H=Height
18
S=Max. wall thickness
7
SW=key width
27
Actuation
lockable grip
UNSPSC Code
31161544
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
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho lingueta com manípulo de comando. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. Ele pode ser instalado pré-montado. Fornecimento com porca em aço inoxidável padrão. Este fecho lingueta com trava é fornecido com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 1333).
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios
Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável 05569.
Chave para fecho lingueta 05586.
Chave para fecho lingueta 05586.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.