Quarter turn lock small version stainless steel A4 05566-05-1818
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- Aço inoxidável 1.4404, 1.4401, O-Ring NBR
- Acionamento: perfil quadrado de 7 mm e de 8 mm, palhetão duplo (universal) de 3 mm e de 5 mm, manípulo
Sales unit
26,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
small version
Main
material
stainless steel A4
Component
material
stainless steel
D=diameter
32
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
Actuation
square 8 mm
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcaça e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento 1.4401.
O-Ring NBR.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º.
Pode ser utilizado à direita ou à esquerda.
Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a norma EN 60529.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Pode ser utilizado à direita ou à esquerda.
Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a norma EN 60529.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm
1) O-ring
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm
1) O-ring
Acessórios
Key 05586.
Tongue for stainless steel quarter-turn lock 05566-07.
Tongue for stainless steel quarter-turn lock 05566-07.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.