text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fecho lingueta
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
H=Altura
18
S=Espessura máxima de parede
8
SW=Aberturas de chaves
27
Acionamento
quadrado 8 mm
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
Caixa e acionamento em plástico PA6, reforçado com fibra de vidro.
Porca em Zamak. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça e acionamento em preto.
Porca zincadas.
Indicação
Fecho lingueta com mola. Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições).

Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triângulo 8 mm
Acessórios
Chave especial 05586.
Lingueta para fechos lingueta de aço 05569.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought