Quarter turn lock polyamide black 05567-45185
- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- Lingueta com mola; todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
- Acionamento (tipo do miolo): triângulo, quadrado, fenda ou palheta dupla (universal)
Sales unit
2,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Main
material
polyamide
Main
colour
black
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
SW=key width
27
Actuation
double lug 5 mm
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
Caixa e acionamento em plástico PA6, reforçado com fibra de vidro.
Porca em Zamak. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Porca em Zamak. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça e acionamento em preto.
Porca zincadas.
Porca zincadas.
Indicação
Fecho lingueta com mola. Pode ser usado à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições).
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triângulo 8 mm
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triângulo 8 mm
Acessórios
Chave especial 05586.
Lingueta para fechos lingueta de aço 05569.
Lingueta para fechos lingueta de aço 05569.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.