Tampa polipropileno 05584-202232
- Acessórios para fechos lingueta
- Elevada proteção contra poeira e umidade
Sales unit
1,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cap
Main
material
polypropylene
UNSPSC Code
31161544
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
Description
Material
Plástico PP.
Versão
preto.
Indicação
Tampa guarda-pós para fecho lingueta com diâmetro de cabeça máx. de 32 mm. Oferece elevada proteção contra poeira e umidade. Na utilização deste dispositivo, a medida ”A” do fecho diminuirá 1 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.