text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trava rotativa de fixação
Versão 1
com botão giratório, plano
Versão 2
pino em aço inoxidável
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro
5
L=Comprimento
15,5
Cisalhamento kN
1,8
Constância térmica
≤180 °C
D1
14
D2
25
D3
20
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Força de aperto N
60
Força de retenção N
60
Força de extração F kN
1,2
H
11,5
H1
6,5
M
M2x3
T
6
T1
6-10
UNSPSC Code
31161544
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
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Cabeça rotativa de aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Cabeça rotativa em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação
São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Placas de fixação 05592
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram