Trava rotativa de fixação com botão giratório, plano aço inoxidável 05591-18232
- Fecho para conexão de duas placas separadas
- Ideal para espaços limitados
- Clique ao fechar
- Possibilidade de montagem da forma A: para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
- Parafusos de fixação incluídos
Unidade de venda
49,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trava rotativa de fixação
Versão 1
com botão giratório, plano
Versão 2
pino em aço inoxidável
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro
8
L=Comprimento
23
Cisalhamento
kN
3,2
Constância
térmica
≤180 °C
D1
18
D2
34
D3
32
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Força
de aperto
N
90
Força
de retenção
N
90
Força de
extração F
kN
2,6
H
15,4
H1
10
M
M3x4
T
12
T1
12-20
UNSPSC Code
31161544
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
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Cabeça rotativa de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Cabeça rotativa de aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Cabeça rotativa em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Pino sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Cabeça rotativa em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação
São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Placas de fixação 05592
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.