Trava rotativa de fixação com botão giratório, plano aço niquelado 05591-5162
- Fecho para conexão de duas placas separadas
- Ideal para espaços limitados
- Clique ao fechar
- Possibilidade de montagem da forma A: para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
- Parafusos de fixação incluídos
Unidade de venda
43,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trava rotativa de fixação
Versão 1
com botão giratório, plano
Versão 2
pino em aço
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
niquelado
Material
dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro
5
L=Comprimento
15,5
Cisalhamento
kN
1,8
Constância
térmica
≤200 °C
D1
14
D2
25
D3
20
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Força
de aperto
N
60
Força
de retenção
N
60
Força de
extração F
kN
1,2
H
11,5
H1
6,5
M
M2x3
T
6
T1
6-10
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável.
Pino de aço
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Pino niquelado
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Placas de fixação 05592
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.