Braço de fixação para grampos giratórios aço temperado preto anodizado 05626-05-12
- Adequado para grampo giratório pneumático corpo do bloco 05626
Unidade de venda
20,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Braço de fixação
Versão 1
para grampos giratórios
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
preto
D=Diâmetro
5
H=Altura
8
L=Comprimento
29
A
20
A1
4
D1
3,5
D2
6
D3
M3x0,5
H1
6,5
T
4
T1
2,5
Tamanho
12
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
Preto anodizado.
Indicação
Adequado para o grampo giratório pneumático 05626 no tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.