text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Braço de fixação
Versão 1
para grampos giratórios
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
anodizado
Cor do corpo básico
preto
D=Diâmetro
7
H=Altura
13
L=Comprimento
36
A
25
A1
5
D1
5,5
D2
9
D3
M04x0,7
H1
6,5
T
5
T1
2,5
Tamanho
16
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
Preto anodizado.
Indicação
Adequado para o grampo giratório pneumático 05626 no tamanho correspondente.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram