Braço de fixação para grampos giratórios aço temperado preto anodizado 05626-05-2025
- Adequado para grampo giratório pneumático corpo do bloco 05626
Unidade de venda
21,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Braço de fixação
Versão 1
para grampos giratórios
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
preto
D=Diâmetro
10
H=Altura
16
L=Comprimento
51
A
35
A1
7
D1
8.5
D2
14
D3
M06x1
H1
8
T
7
T1
3
Tamanho
20/25
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Preto anodizado.
Indicação
Adequado para o grampo giratório pneumático 05626 no tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.